Картриджные реле давления

Shows 38 product(s)

061F3080

Картриджное реле давления, ACB, 28.00 бар, 21.00 бар

Верхняя уставка давления [бар]: 28, Нижнее давление активации [бар]: 21, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NC), Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65

061F3203

Картриджное реле давления, ACB, 23.00 бар, 17.00 бар

Верхняя уставка давления [бар]: 23, Нижнее давление активации [бар]: 17, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NC), Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65

061F6010

Картриджное реле давления, ACB, 3.70 бар, 2.70 бар

Верхняя уставка давления [бар]: 3.7, Нижнее давление активации [бар]: 2.7, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NO), Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65

061F6147

Картриджное реле давления, ACB, 20.00 бар, 15.00 бар

Верхняя уставка давления [бар]: 20, Нижнее давление активации [бар]: 15, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NC), Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65

061F6397

Картриджное реле давления, ACB, 37.00 бар, 30.00 бар

Верхняя уставка давления [бар]: 37, Нижнее давление активации [бар]: 30, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NC), Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65

061F7295

Картриджное реле давления, ACB, 6.00 бар, 4.50 бар

Верхняя уставка давления [бар]: 6, Нижнее давление активации [бар]: 4.5, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NO), Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65

061F7331

Картриджное реле давления, ACB, 4.00 бар, 3.00 бар

Верхняя уставка давления [бар]: 4, Нижнее давление активации [бар]: 3, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NO), Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65

061F7418

Картриджное реле давления, ACB, 3.40 бар, 2.20 бар

Верхняя уставка давления [бар]: 3.4, Нижнее давление активации [бар]: 2.2, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NO), Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65

061F7504

Картриджное реле давления, ACB, 18.00 бар, 13.00 бар

Верхняя уставка давления [бар]: 18, Нижнее давление активации [бар]: 13, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NC), Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65

061F7506

Картриджное реле давления, ACB, 18.00 бар, 13.00 бар

Верхняя уставка давления [бар]: 18, Нижнее давление активации [бар]: 13, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPST(NC), Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Электрическое соединение: Кабель, Степень защиты, IP: IP65

Посмотреть: