MBS 1200 / MBS 1250

Показать больше
MBS 1200 / MBS 1250

Shows 3 product(s)

063G1064

Преобразователь давления, MBS 1250, 0.00 бар - 400.00 бар, 0 psi - 5801.51 psi

Электрическое соединение: M12 x 1, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 1250-3615-C1GB04

063G1542

Преобразователь давления, MBS 1250, 0.00 бар - 250.00 бар, 0 psi - 3625 psi

Электрическое соединение: M12 x 1, Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 14 x 1.5, Спецификация: MBS 1250-3411-C1FA21

063G4542

Преобразователь давления, MBS 1250, 0.00 бар - 250.00 бар, 0 psi - 3625 psi

Электрическое соединение: M12 x 1, Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 14 x 1.5, Спецификация: MBS 1250-3411-C1FA21