Преобразователь давления, MBS 9300, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

064G5224

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 9300-B311-A1GB04-2

Информация о продукте

Масса брутто 0.176 Kilogram
Вес нетто 0.161 Kilogram
Volume 0.253 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428895309

 

+ питание Контакт1
- общий Контакт2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Pressure range [mbar] [max] 100 mbar
Pressure range [mbar] [min] 0 mbar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 В
Supply voltage [V] DC [min] 9 В
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выходной сигнал Current
Выходной сигнал [мА] [макс.] 20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.] 4 мА
Гистерезис и воспроизводимость ± диапазона измерения [%] 0.1 %
Группа продуктов Sensors
Давление разрыва [бар] 50 бар
Диапазон давления [psig] [макс.] 1.45 psi
Диапазон давления [psig] [мин.] 0 psi
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] 80 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] 0 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 100 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -25 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 125 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -20 °C
Диапазон температуры хранения [°C] [макс.] 125 °C
Диапазон температуры хранения [°C] [мин.] -40 °C
Диапазон температуры хранения [°F] [макс.] 257 °F
Диапазон температуры хранения [°F] [мин.] -40 °F
Защита работоспособности прибора при 10-90% диапазона измерений 10000000
Искробезопасный Нет
Исходная температура [°C] 25 °C
Количество в упаковке 20 шт
Макс. избыточное давление [бар] 3.5 бар
Название продукта Преобразователь давления
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] 0.2 %
Ограничитель пульсаций No
Отношение давления Gauge (relative)
Погрешность монтажного положения при 180° ± диапазона измерений, (%) 0.5 %
Погрешность при эталонной температуре ± диапазона измерений (тип.) [%] 1 %
Размер присоединения давления 1/4
Рекомендуемый момент затяжки [Н·м] 25 nm
Сертификация CE
Соединение давления примечания A
Соединение по давлению, шестигр. [мм] 27 мм
Спецификация MBS 9300-B311-A1GB04-2
Стандарт. эл. соед. EN 175301-803-A
Стандартное соединение давления DIN 3852-E
Степень защиты, IP IP65
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%] 2 %
Тип MBS 9300
Тип присоединения G
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Тип электрического соединения Pg 9
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружн.
Электрическое соединение Angular connector

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality