MBS 3200 / MBS 3250

Показать больше
MBS 3200 / MBS 3250

Shows 10 product(s)

060G1778

Преобразователь давления, MBS 3250, 0.00 бар - 600.00 бар, 0 psi - 8700 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3250-3831-A1GB04-1

060G1791

Преобразователь давления, MBS 3250, 0.00 бар - 10.00 бар, 0 psi - 145 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3250-2011-A1GB04-1

060G1833

Преобразователь давления, MBS 3200, 0.00 бар - 4.00 бар, 0 psi - 58 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 3200-1621-A1AB08-0

060G1864

Преобразователь давления, MBS 3250, 0.00 бар - 16.00 бар, 0 psi - 232 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Спецификация: MBS 3250-2211-A1GB04-1

060G1870

Преобразователь давления, MBS 3200, 0.00 бар - 1.00 бар, 0 psi - 14.5 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 3200-1011-A1AB08-0

060G1874

Преобразователь давления, MBS 3200, 0.00 бар - 6.00 бар, 0 psi - 87 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 3200-1811-A1AB08-0

060G1875

Преобразователь давления, MBS 3200, 0.00 бар - 10.00 бар, 0 psi - 145 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 3200-2011-A1AB08-0

060G1876

Преобразователь давления, MBS 3200, 0.00 бар - 16.00 бар, 0 psi - 232 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 3200-2211-A1AB08-0

060G1877

Преобразователь давления, MBS 3200, 0.00 бар - 25.00 бар, 0 psi - 362.5 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 3200-2411-A1AB08-0

060G3844

Преобразователь давления, MBS 3200, 0.00 бар - 10.00 бар, 0 psi - 145 psi

Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: MBS 3200-2021-A1AB08-0

Посмотреть: