Добавить гарантию
Товар добавлен в корзи+AH3:AH13ну
075G4009 добавлено в корзину
Выберите гарантию из списка ниже, чтобы применить ее к вашему преобразователю частоты. Помните, что вы можете выбрать только одну гарантию, и если у вас несколько преобразователей частоты, к каждому из них будет прикреплена одна и та же гарантия. Обратите внимание, что после прикрепления гарантии вы не сможете изменить количество приводов.
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
Преобразователь давления, DST P110, 0.00 бар - 50.00 бар, 0 psi - 725 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Преобразователь давления, DST P110, 0.00 бар - 50.00 бар, 0 psi - 725 psi
075G4009
Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: UNF, Размер присоединения давления: 7/16-20, Спецификация: DST P110-2736-C2BF08-0
Количественное ценообразование
Экономия средств за счет оптовых закупок
Количество | Units of measure | Цена |
---|