Преобразователь давления, AKS 3000, -1.00 бар - 20.00 бар, -14.5 psi - 290 psi

060G1053

Тип присоединения: NPT, Размер присоединения давления: 1/4-18, Спецификация: AKS 3000-9231-A1EC04-0

Информация о продукте

Масса брутто 0.171 Kilogram
Вес нетто 0.157 Kilogram
Volume 0.408 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423096442

 

+ питание Контакт1
- общий Контакт2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product name Sensor AKS 3000
Supply voltage [V] DC [max] 32 В
Supply voltage [V] DC [min] 9 В
Вариант упаковки Групповая упаковка
Верхн. уровень отсечения 22.4
Выходной сигнал Current
Выходной сигнал [мА] [макс.] 20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.] 4 мА
Группа продуктов Sensors
Диапазон давления [psig] [макс.] 290 psi
Диапазон давления [psig] [мин.] -14.5 psi
Диапазон давления [бар] [Max] 20 бар
Диапазон давления [бар] [Min] -1 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] 40 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] -30 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] 104 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] -22 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] 85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] -40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -40 °F
Заподлицо мембране Нет
Искробезопасный Нет
Количество в упаковке 14 шт
Макс. время срабатывания [мс] 4 мс
Макс. избыточное давление [бар] 33 бар
Международный артикул 5702423096442
Название продукта Преобразователь давления
Настройка нулевой точки и диапазона Нет
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] 0.5 %
Нижн. уровень отсечения 3.6
Ограничитель пульсаций No
Отношение давления Sealed gauge
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] 1 %
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%] 2 %
Размер присоединения давления 1/4-18
Сертификация ATEX
GOST POCC
CE
C UL US UL Recognized
Спецификация AKS 3000-9231-A1EC04-0
Стандарт сертификации 6967179
E227388
E31024
Стандарт. эл. соед. EN 175301-803-A
Стандартное соединение давления ANSI/ASME B1.20.1
Степень защиты, IP IP65
Тип AKS 3000
Тип присоединения NPT
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружн.
Тип электрического соединения Pg 9
Утвержденные комментарии ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружный и внутренний
Электрическое соединение Angular connector

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality