Преобразователь давления, EMP 2, 0.00 бар - 10.00 бар, 0 psi - 145 psi

084G2110

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Электрическое соединение: Клеммная колодка, Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Спецификация: EMP 2-2011-F6CD24-2

Информация о продукте

Масса брутто 1.083 Kilogram
Вес нетто 0.98 Kilogram
Volume 2.572 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423019120

 

+ питание P
- общий N
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6010d1e2-f473-4af2-afdd-bb494bdd0100
SCIP dossier product name EMP
Supply voltage [V] DC [max] 32 В
Supply voltage [V] DC [min] 12 В
Вариант упаковки Групповая упаковка
Верхн. уровень отсечения 22.4
Выходной сигнал Current
Выходной сигнал [мА] [макс.] 20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.] 4 мА
Группа продуктов Sensors
Диапазон давления [psig] [макс.] 145 psi
Диапазон давления [psig] [мин.] 0 psi
Диапазон давления [бар] [Max] 10 бар
Диапазон давления [бар] [Min] 0 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.] 70 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.] 0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.] 158 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.] 32 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 70 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 158 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] 14 °F
Заподлицо мембране Нет
Искробезопасный Нет
Количество в упаковке 8 шт
Макс. время срабатывания [мс] 4 мс
Макс. избыточное давление [бар] 60 бар
Международный артикул 5702423019120
Название продукта Преобразователь давления
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%] 0.3 %
Нижн. уровень отсечения 3.6
Ограничитель пульсаций Yes
Отношение давления Gauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%] 0.5 %
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%] 1 %
Размер присоединения давления 1/2
Сертификация ABS
BV
CCS
DNV
GL
GOST POCC
KR
LR
NNK
RINA
CE
Соединение давления примечания EXT. G1/4 INT
Спецификация EMP 2-2011-F6CD24-2
Стандартное соединение давления EN 228-1
Степень защиты, IP IP65
Тип EMP 2
Тип присоединения G
Тип присоединения: внутренний и наружный Наружный/внутренний
Тип электрического соединения Pg 13.5
Электрическое соединение Клеммная колодка

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality