Запчасти и принадлежности для преобразователей давления

Shows 12 product(s)

060G0007

Аксессуары, датчики

В комплект входят: Прокладка, Используется совместно с: AKS/MBS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 96

060G0008

Аксессуары, датчики

В комплект входят: Прокладка, Используется совместно с: AKS/MBS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 96

060G0213

Аксессуары, датчики, Кронштейн для MBS

Кронштейн для MBS, Используется совместно с: AKS/MBS 33; AKS/MBS 32; MBS 4XXX; MBS 33M, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 50

060G0252

Аксессуары, датчики

Используется совместно с: AKS/MBS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 6

060G1024

Аксессуары, датчики

Используется совместно с: AKS/MBS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 120

060G1034

Принадлежность, Кабель, Присоединительный разъем для AKS/MBS

Электрическое соединение: Кабель, Используется совместно с: AKS/MBS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 8

060G2501

Аксессуары, датчики

Используется совместно с: MBS 4510, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 60

061H5091

Принадлежность, Кабель, Штекер для датчика давления XSK-PP19

Электрическое соединение: Molex, Длина кабеля [м]: 1, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 50

061H5162

Принадлежность, Кабель, Опция для XSK:Разъем с кабелем

Электрическое соединение: Molex, Длина кабеля [м]: 2.5, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 50

Посмотреть: