EV210B covers a wide range of direct-operated 2/2-way solenoid valves for universal use.EV210B are a very robust valves program with high performance and can be used in all kind of tough working conditions in demanding industrial applications such as control and closage.
Shows 66 product(s)
Электромагнитный клапан, EV210B, Функция: НЗ, G, 1/8, 0.080 м³/ч, NBR
Сертификация: DNVGL-CG-0339; GL, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2
Электромагнитный клапан, EV210B, Функция: НЗ, G, 1/4, 0.080 м³/ч, NBR
Сертификация: DNVGL-CG-0339, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2
Электромагнитный клапан, EV210B, Функция: НЗ, G, 1/8, 0.150 м³/ч, NBR
Сертификация: DNVGL-CG-0339, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2
Электромагнитный клапан, EV210B, Функция: НЗ, G, 1/4, 0.300 м³/ч, PTFE
Сертификация: DNVGL-CG-0339, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2
Электромагнитный клапан, EV210B, Функция: НЗ, G, 1/4, 0.300 м³/ч, NBR
Сертификация: DNVGL-CG-0339, Материал корпуса: Латунь Eco Brass, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2
Электромагнитный клапан, EV210B, Функция: НЗ, G, 3/8, 0.300 м³/ч, NBR
Сертификация: DNVGL-CG-0339, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2
Электромагнитный клапан, EV210B, Функция: НО, G, 1/4, 0.300 м³/ч, NBR
Сертификация: DNVGL-CG-0339, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2
Электромагнитный клапан, EV210B, Функция: НО, G, 1/4, 0.300 м³/ч, PTFE
Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2
Электромагнитный клапан, EV210B, Функция: НЗ, G, 1/4, 0.300 м³/ч, PTFE
Сертификация: DNVGL-CG-0339, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2
Электромагнитный клапан, EV210B, Функция: НЗ, G, 1/8, 0.080 м³/ч, Витон
Сертификация: DNVGL-CG-0339; CE, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2