Shows 5 product(s)
Катушка электромагнита, AB240C, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 240, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00
Катушка электромагнита, AB024C, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00
Катушка электромагнита, AB024D, Плоский штекер DIN, Групповая упаковка
Катушка электромагнита, Тип: AB024D, Напряжение питания [В пост. тока]: 24, Степень защиты, IP: IP00, Соединение катушки: Плоский штекер DIN, Типоразмер привода: 9 mm
Катушка электромагнита, AB110C, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 110, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00
Катушка электромагнита, AB012D, Плоский штекер DIN, Групповая упаковка
Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Степень защиты, IP: IP00