Показать больше
MBT 5310

Shows 4 product(s)

084Z3077

Датчик температуры, MBT 5310, 55 мм - 70 мм, G

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 9

084Z3094

Датчик температуры, MBT 5310, 270 мм - 285 мм, G

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 9

084Z3095

Датчик температуры, MBT 5310, 465 мм - 480 мм, G

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 9

084Z3146

Датчик температуры, MBT 5310, 345 мм - 360 мм, G

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 Ti, Тип электрического соединения: Pg 9