MMIMYK is the advanced “all in one” device that performs up to three different functions: It has a bright graphic display and a keyboard that enable to configure the module to run several functions. It has also a slot for SD/MMC card (Multi Media Card) to extend the memory capacity.
Shows 1 product(s)
Программатор, MMIMYK
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 26