MCX15B2 and MCX20B2 is an electronic controller that stands on the top of the MCX range, thanks to the large number of its inputs and outputs, the enhanced CPU capabilities and connectivity features.It holds all the typical functionalities of MCX controllers: programmability; connection to the CANbus local network; up to two Modbus RS485 serial interfaces with galvanic isolation.Furthermore, it is fitted with an ultra wide range (24/110/230 V AC) power supply in the same product variant, with USB and Ethernet connection for embedded Web server and IP protocols management. It is available in several models, with or without graphic LCD display and with 15 or 20 digital output.
Shows 6 product(s)
Программируемый контроллер, 15реле, MCX15B2
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24 - 230, Тип соединения: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 8
Программируемый контроллер, 15реле, MCX15B2
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24 - 230, Тип соединения: 1RS485 MODUBUS; USB; CANBUS; ETHER, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 8
Программируемый контроллер, 20реле, MCX20B2
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24 - 230, Тип соединения: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 12
Программируемый контроллер, 20реле, MCX20B2
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24 - 230, Тип соединения: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 8
Программируемый контроллер, 20реле, MCX20B2
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24 - 230, Тип соединения: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 12
Программируемый контроллер, 20реле, MCX20B2
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24 - 230, Тип соединения: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 8