MCX08M2 is an electronic controller that holds all the typical functionalities of MCX controllers in the compact size of 8 DIN modules: Programmability; Connection to the CANbus local network; Modbus RS485 opto-insulated serial interface.It is available in the version with or without graphic LCD display, and 110 / 230 V AC or 24 V AC power supply
Shows 7 product(s)
Программируемый контроллер, 8реле, MCX08M2
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: CANBUS; RS485; MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12
Программируемый контроллер, 8реле, MCX08M2
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: CANBUS; RS485; MODBUS, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 24
Программируемый контроллер, 8реле, MCX08M2
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 110 - 230, Тип соединения: CANBUS; RS485; MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12
Программируемый контроллер, 8реле, MCX08M2
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: CANBUS; RS485; MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12
Программируемый контроллер, 8реле, MCX08M2
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 110 - 230, Тип соединения: CANBUS; MODBUS, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 24
Программируемый контроллер, 8реле, MCX08M2
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: CANBUS; RS485; MODBUS, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 24
Программируемый контроллер, 8реле, MCX08M2
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 110 - 230, Тип соединения: CANBUS; RS485; MODBUS, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 24