MCX06C is an electronic controller that holds all the typical functionalities of MCX controllers in the 32 x 74 mm standard size: programmability; connection to the CANbus local network; Modbus RS485 serial interface
Shows 2 product(s)
Программируемый контроллер, 6реле, MCX06C
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: CANBUS; RS485; MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 24
Программируемый контроллер, 6реле, MCX06C
Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: CANBUS; RS485; MODBUS, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 36