Герметичный фильтр-осушитель для удаления продуктов сгорания, DAS

023Z1007

Описание продукта: Фильтр-осушитель линии всасывания, Макс. рабочее давление [бар]: 35, Материал соединения: Сталь

Информация о продукте

Масса брутто 1.012 Kilogram
Вес нетто 0.99 Kilogram
Volume 1.447 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428160476

 

Activated alumina [%] 70 %
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
Molecular sieve [%] 30 %
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
SCIP dossier product name Filter Driers
UL evaluated Yes
UL утверждение файла SA6398
Активированный алюминий / молекулярное сито, [%] 70% / 30%
Безмасляные хладагенты R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа жидкости 2
Группа продуктов Filter driers
Диапазон температур [°C] [Max] 70 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 160 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -40 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Общие дополнительные аксессуары
Индикатор направления потока Этикетка с напечатанной односторонней стрелкой
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 12 шт
Макс. рабочее давление [бар] 35 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 508 psig
Марка ELIMINATOR
Материал корпуса Сталь
Материал соединения Сталь
Название продукта Герметичный фильтр-осушитель для удаления продуктов сгорания
Обозначение типа DAS 164VV
Объем корпуса [л] 0.35 л
Объем корпуса [унц. США] 11.97 Fluid Ounce US
Объем твердого сердечника [дюймы3] 7.84 дюйм³
Объем твердого сердечника [см3] 128 см³
Описание продукта Фильтр-осушитель линии всасывания
Поверхность твердого сердечника [дюймы2] 28.34 дюйм²
Поверхность твердого сердечника [см2] 183 см²
Полезный объем [для США] 7.63 Fluid Ounce US
Полезный объем, [л] 0.226 л
Примечание подключения Вход/выход клапана Schrader
Присоединительный размер впускного отверстия 1 [дюймы] 1/2 in
Присоединительный размер впускного отверстия [мм] 12 мм
Присоединительный размер выпуска 1 [дюймы] 1/2 in
Присоединительный размер выпуска [мм] 12 мм
Производительность по кислоте, [г] 8.7 г
Производительность по кислоте, [унции] 0.307 унция
Пропускная способность KW R134a: 6.0
R404A: 8.5
R407C: 10.5
R410A: 10.5
R507: 8.5
Пропускная способность TR R134a: 1.7
R404A: 2.4
R407C: 3.0
R410A: 3.0
R507: 2.4
Пропускная способность конденсатора (ARI 730-05) [IMP] Перепад давления= 3фунт/кв. дюйм
tevap=40°F
Пропускная способность конденсатора (ARI 730-05) [SI] Перепад давления= 0,21бара
tevap=4°C
Размер сердечника 16 cu.in.
Сердечник Твердый сердечник
Сертификация UL
Скоба Нет
Совместимость со смазочными материалами Безмасляные применения
Тип DAS
Тип входного соединения ОТБОРТОВ.
Тип выходного соединения ОТБОРТОВ.
Хладагенты R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
Хладагенты, сертифицированные по UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality