Микропластинчатый теплообменник, MPHE C117L-EZD-B, Количество пластин: 98

111B2273

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Макс. рабочее давление [бар]: 45, Чиллер, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди

Информация о продукте

Масса брутто 42.5 Kilogram
Вес нетто 32.6 Kilogram
Volume 25.522 Liter
Европейский Товарный Номер 5702424243098

 

Application Чиллер
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE No
Plate material no. AISI 316L
REACH Candidate List substances No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа продуктов Heat exchangers
Диапазон присоединительных размеров Q1 Null
Диапазон присоединительных размеров Q2 Null
Диапазон присоединительных размеров Q3 7/8B
Диапазон присоединительных размеров Q4 H1"5/8K
Диапазон присоединительных размеров Q5 7/8B
Диапазон присоединительных размеров Q6 H1"5/8K
Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] 200 °C
Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] -196 °C
Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] 320 °F
Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] -390 °F
Категория II
Количество в упаковке 1 шт
Количество пластин 98
Макс. рабочее давление [psig] 653 psi
Макс. рабочее давление [бар] 45 бар
Материал пластины AISI 316L
Название продукта Микропластинчатый теплообменник
Номер модели 117
Обозначение типа C117L-EZD-B
Оборудование Null
Примечание по функциям С распределителем
Припой Пайка меди
Присоед. размерH5 Null
Присоединительный размер H1 G2"1/2
Присоединительный размер H2 G2"1/2
Присоединительный размерH3 Null
Присоединительный размерH4 Null
Присоединительный размерH6 Null
Тип MPHE C117L-EZD-B
Тип соединения H1 Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения H2 Соединение G с внешней резьбой
Тип соединения H3 Null
Тип соединения H4 Null
Тип соединения H5 Null
Тип соединения H6 Null
Тип соединения Q1 Null
Тип соединения Q2 Null
Тип соединения Q3 Штуцер под пайку
Тип соединения Q4 Штуцер под пайку
Тип соединения Q5 Штуцер под пайку
Тип соединения Q6 Штуцер под пайку
Функция Испаритель
Хладагенты R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R290
R404A
R407C
R410A
R444B
R448A
R449A
R450A
R452B
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
Шаблон пластины Z

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality