Смотровое стекло, LLG 335

2512+050

Тип: LLG 335

Информация о продукте

Масса брутто 10.956 Kilogram
Вес нетто 9.76 Kilogram
Volume 25.073 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428200318

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа жидкости 1
Группа продуктов Sight glasses
Диапазон температур [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -10 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] 14 °F
Категория Art. 3, par. 3
Количество в упаковке 1 шт
Макс. рабочее давление [бар] 25 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 363 psig
Название продукта Смотровое стекло
Оборудование Ниппели под сварку
Описание продукта Смотровое стекло уровня жидкости
Сертификация EAC
Тип LLG 335
Хладагенты R717

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality