Смотровое стекло, LLG 335 S

2512+057

Тип: LLG 335 S

Информация о продукте

Масса брутто 12.006 Kilogram
Вес нетто 10.75 Kilogram
Volume 25.937 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428200240

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Группа жидкости 1
Группа продуктов Sight glasses
Диапазон температур [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -10 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] 14 °F
Категория Art. 3, par. 3
Количество в упаковке 1 шт
Макс. рабочее давление [бар] 25 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 363 psig
Название продукта Смотровое стекло
Оборудование SNV-ST
Описание продукта Смотровое стекло уровня жидкости
Тип LLG 335 S
Хладагенты R717

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality