Реле уровня жидкости, LLS 4000U, NPT, 3/4

084H6003

Тип присоединения: NPT, Размер соединения[мм]: 25, Степень защиты, IP: IP67, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Напряжение питания [В пост. тока]: 24

제품 세부정보

Масса брутто 0.38 Kilogram
Вес нетто 0.343 Kilogram
Volume 0.521 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428681285

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
HMI 설계 Danfoss LLS 앱
Supply voltage [V] DC 24 V
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатации Liq. level switch spare parts
Группа жидкости 1
2
Диапазон температур [°C] [Max] 120 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -50 °C
Диапазон температуры хранения [°C] [макс.] 85 °C
Диапазон температуры хранения [°C] [мин.] -40 °C
Диапазон температуры хранения [°F] [макс.] 185 °F
Диапазон температуры хранения [°F] [мин.] -40 °F
Категория Art. 4, par. 3
Конструктивное исполнение Конфигурируемое реле (норм. открыт./норм. закрыт.)
Макс. рабочее давление [бар] 140 бар
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Размер соединения[мм] 25 мм
Соединение по стандарту ANSI/ASME B1.20.3
Тип присоединения NPT
Электрические соед. Вн./Наруж. Наружн.
Электрическое соединение M12
공급 전압 [V] DC 24 V
내, 외부 연결 외부
냉매 R22
R404A
R410A
R717
R134a
블루투스 신호 도달 거리 (~) [m] 3 m
상대 습도 [% RH] [최대] 99 %
상대 습도 [% RH] [최소] 4 %
승인 CE
FCC
CMIM
EAC
TYSK
ANATEL
CMIIT
NBTC
연결 사이즈 [in] 3/4
연결재료 강철
온도 범위 [°F] [최대] 248 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
외함 정격 IP IP67
전기적 연결 크기 4 핀
전기적 연결 표준 EN 61076-2-101
전력 소비 [W] 2 W
제품 액세서리 Liq. level switch accessories
제품군 Switches and thermostats
제품명 유체 레벨 스위치
제품의 설명 유체 레벨 스위치
주변 온도 범위 [°C] [최대] 65 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 149 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
최대 작동 압력 [psig] 2031 psig
출력 릴레이 DC 전압 [V] 30 V
출력 릴레이 전류 [mA] 200 mA
출력 릴레이 타입 솔리드 스테이트
통신의 유형 Bluetooth
포장수량의 유형 1 pc
형식 LLS 4000U

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality