Реле дифференциального давления, RT262A

017D002566

Диапазон уставок диф. давл. [бар]: 0.1 - 1.5, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 3/8, Степень защиты, IP: IP66, Макс. рабочее давление [бар]: 11

Інформація про продукт

Вага брутто 1.364 Kilogram
Bага нетто 1.351 Kilogram
Об'єм 4.715 Liter
EAN 5702428042802

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2
Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2
Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Switches and thermostats
Диференціал контакту [бар] 0.1 бар
Дозволи CCC
CE
CMIM
EAC
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Макс.] 1.5 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] 0.1 бар
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] 0.01 МПа
Діап. настр. диф. тиску [МПа] [Макс.] 0.15 МПа
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 21.8 фунт на дюйм²
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 1.5 фунт на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -58 °F
Діапазон тиску [бар] Ре [Макс.] 9 бар
Діапазон тиску [бар] Ре [Мін.] -1 бар
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4кВ
Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Затверджені UL холодагенти R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Клас захисту корпусу IP IP66
Кількість на формат упаковки 9 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 11 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 160 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 13 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 188 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP RT Presso_Diff.Presso
Назва продукту Диференційне реле тиску
Номер досьє SCIP f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Номінал контакту AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Макс.] 9 бар
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Мін.] -1 бар
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Макс.] 131 фунт-сила на дюйм²
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Мін.] -15 фунт-сила на дюйм²
Опис продукту Диф. Реле тиску
Придатний до експлуатації Контактні системи
Примітки щодо підключення тиску Приварний ніпель d6,5/ D10мм
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2xPg 13.5
Розмір підключення тиску 3/8
Стандарт електричних характеристик EN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип RT262A
Тип підключення тиску G
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Автоматичн.
Холодоагенти R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Час повернення реле [с] 0 с

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality