Распределитель хладагента, RD 21, 3 шт, 5.00 мм

069G000803

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Тип входного соединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Количество отверстий: 3, Макс. рабочее давление [бар]: 49, Типоразмер сопла, [мм]: 5

Информация о продукте

Масса брутто 0.038 Kilogram
Вес нетто 0.038 Kilogram
Volume 0.053 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422120018

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 504abea3-a79e-43b8-bdc0-d22e5694eec9
SCIP dossier product name Pressure switch(6)
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Группа продуктов Refrigerant distributors
Количество в упаковке 24 шт
Количество отверстий 3 шт
Макс. рабочее давление [бар] 49 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 711 psig
Название продукта Распределитель хладагента
Обозначение типа RD21-A05-B03
Размер выпуска [мм] 6 мм
Размер корпуса 21
Размер присоединения входа [мм] 12 мм
Сертификация UL
Тип RD 21
Тип входного соединения ПОД ПАЙКУ, ODM
Типоразмер сопла, [мм] 5 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality