Maneurop® compressors of the MT and MTZ series are of type hermetic with pistons. They are defined for applications at high and medium temperature evaporation. The MT series is designed for use with refrigerant A22.These compressors work with Danfoss mineral oil Maneurop type 160P. The MTZ series is for its part intended for refrigerants HFC,R134a,R407C,R404A and R507. MTZ compressors work with Danfoss Polyolester oil Maneurop type 160PZ. MTZ compressors can be used in new facilities, but also replacing compressors MTE in existing systems. MT and MTZ compressors have a large internal free volume which effectively protects them against liquid returns on suction. The MT and MTZ compressors are totally gas cooled sucked
Shows 76 product(s)
Поршневой компрессор, MT100HS4EVE
Хладагенты: R22, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
Поршневой компрессор, MT100HS4EVE
Хладагенты: R22, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
Поршневой компрессор, MT125HU4DVE
Хладагенты: R22, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
Поршневой компрессор, MT160HW4EVE
Хладагенты: R22, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
Поршневой компрессор, MT18JA4BVE
Хладагенты: R22, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
Поршневой компрессор, MT18JA4BVE
Хладагенты: R22, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
Поршневой компрессор, MT18JA5CVE
Хладагенты: R22, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 220-240/1/50, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
Поршневой компрессор, MT22JC4BVE
Хладагенты: R22, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
Поршневой компрессор, MT22JC4BVE
Хладагенты: R22, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
Поршневой компрессор, MT22JC5PVE
Хладагенты: R22, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 220-240/1/50, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка