Спиральный компрессор, DSH295B4APC

120H1369

Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 116 Kilogram
Вес нетто 112 Kilogram
Volume 839.04 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428663564

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description DSH295-4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family DSH
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 48.7 бар
Max pressure (PS) - low side 31.2 бар
Model number DSH295B4APC
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 44 A
SCIP dossier no. 93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 457 В
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 506 В
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 415 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Впрыск жидкости Нет
Всасывающий патрубок, материал -
Втулка под резьбу ODF
Выравнивание уровней масла 21/4дюйма, Rotolock
Высота всасывающего патрубка [мм] 302 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм] 618 мм
Вязкость: [cP] 32 cP
Группа продуктов Hermetic compressors
Диаметр [мм] 318 мм
Заправка маслом, [л] 6.1 л
Заправка хладагентом [kg] [Max] 15 кг
Защита от обратного вращения ротора Электрон. модуль
Защита электродвигателя Электронный защитный модуль, 110/240В
Использование сегмента Кондиционирование воздуха
Испытания на ВД [bar] [Max] 53.6 бар
Испытания на НД [bar] [Max] 34.3 бар
Испытания на перепад давления [bar] [Max] 37 бар
Класс защиты (IP) IP54 (с кабельным уплотнением)
Код конфигурации Одинарный
Кол-во запусков в час [Max] 12
Количество упаковок 6
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) 62 A
Макс. рабочий ток [MOC] 56 A
Максимальная температура со стороны высокого давления 150 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления 52 °C
Минимальная температура со стороны высокого давления -35 °C
Минимальная температура со стороны низкого давления -35 °C
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm] 15 Н·м
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] 50 Н·м
Момент затяжки силового соединения [Nm] 3 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm] 4 Н·м
Момент слива масла [Nm] 35 Н·м
Монтаж стекла Резьбовой
Название продукта Scroll compressor DSH
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 342 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 414 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 380 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Номер чертежа 8556208
Общая высота, мм 653 мм
Объём на стороне высокого давления 2.8 л
Объём на стороне низкого давления 27.1 л
Описанный объем [см3] 276.2 см³
Отверстие манометра высокого давления Отсутствует
Отверстие манометра низкого давления Клапан Schrader
Перечень рекомендуемых масел 160SZ
Размер всасывающего патрубка [in] 1 5/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in] 1 5/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in] 1 1/8 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] 1 1/8 дюйм
Регулировка производительности Фиксированная скорость
Сертификация CE
UL
UKCA
Скорость вращения при 50Гц [rpm] 2900 об/мин
Скорость вращения при 60Гц [rpm] 3500 об/мин
Слив масла 1/4дюйма, под отбортовку
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] 0.56 Ohm
Стандарт фитингов ODF
Технология Спиральный
Тип DSH295
Тип масла Полиэфирное масло
Тип присоединения Запаяный
Ток с блокированным ротором (LRA) 260 A
Торговое название Спиральный компрессор
Фаза 3
Хладагенты R410A
R452B
R454B
Цвет Синий
Частота [Гц] 50/60
Экономайзер Нет
Электрические соединения Stud M5
Электропитание компрессора [В] 380-415/3/50 460/3/60

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality