Shows 27 product(s)

120H2111

Спиральный компрессор, SY380A4CBF

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

120H2112

Спиральный компрессор, SY380A4CBF

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120H2113

Спиральный компрессор, SY380A4CAF

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

120H2114

Спиральный компрессор, SY380A4CAF

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120H2120

Спиральный компрессор, SY300A4PBF

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

120H2121

Спиральный компрессор, SY300A4PBF

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120H2122

Спиральный компрессор, SY300A4PAF

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

120H2123

Спиральный компрессор, SY300A4PAF

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120H2124

Спиральный компрессор, SY300A4CBF

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

120H2125

Спиральный компрессор, SY300A4CBF

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Посмотреть: