Спиральный компрессор, HRP058T4LP6

121L1698

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Хладагенты: R407C, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 41.08 Kilogram
Вес нетто 38.42 Kilogram
Volume 0.06 Cubic meter
Европейский Товарный Номер 5702424061821

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description HRP058T4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family HRP
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 31.1 бар
Max pressure (PS) - low side 26.2 бар
Model number HRP058T4LP6
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 9.6 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 457 В
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 506 В
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 415 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Всасывающий патрубок, материал -
Выравнивание давления газа Отсутствует
Выравнивание уровней масла Отсутствует
Высота всасывающего патрубка [мм] 280 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм] 422 мм
Вязкость: [cP] 68 cP
Группа продуктов Hermetic compressors
Диаметр [мм] 184 мм
Длина [mm] 239 мм
Заправка маслом, [л] 1.57 л
Заправка хладагентом [kg] [Max] 5.44 кг
Защита электродвигателя Внутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегмента Кондиционирование воздуха
Класс защиты (IP) IP22
Код конфигурации Одинарный
Количество упаковок 12
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) 14 A
Монтаж стекла Отсутствует
Название продукта Scroll compressor HRP
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 342 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 414 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 380 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Номер чертежа 0XR6002B-2
Общая высота, мм 455 мм
Описанный объем [см3] 78.17 см³
Отверстие манометра высокого давления Отсутствует
Отверстие манометра низкого давления Отсутствует
Перечень рекомендуемых масел 320HV
Размер всасывающего патрубка [in] 7/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in] 7/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in] 1/2 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] 1/2 дюйм
Регулировка производительности Фиксированная скорость
Скорость вращения при 50Гц [rpm] 2900 об/мин
Скорость вращения при 60Гц [rpm] 3500 об/мин
Слив масла Отсутствует
Сопротивление обмотки 1-2 [Ohm] 2.32
Сопротивление обмотки 1-3 [Ohm] 2.33
Сопротивление обмотки 2-3 [Ohm] 2.36
Стандарт фитингов ODF
Технология Спиральный
Тип HRP058
Тип масла PVE масло
Тип присоединения Запаяный
Ток с блокированным ротором (LRA) 70 A
Торговое название Спиральный компрессор
Фаза 3
Хладагенты R407C
Цвет Синий
Частота [Гц] 50/60
Ширина [мм] 239 мм
Экономайзер Нет
Электрические соединения Плоский штекер
Электропитание компрессора [В] 380-415/3/50 460/3/60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality