Электромагнитный клапан, EVR 2, Под пайку, ODF, Функция: НЗ

032F202831

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Материал корпуса: Латунь, Значение Kv [м³/ч]: 0.16, Вариант упаковки: Групповая упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 0.502 Kilogram
Вес нетто 0.451 Kilogram
Volume 0.882 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422076247

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
MOPD [бар / psig] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIP dossier product name EVR 2-8/EVO 100-102
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 175 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 105 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 221 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -40 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 0.18 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 0.16 м³/ч
Катушка ДА
Количество в упаковке 24 шт
Комплектующее к EVR
Макс. OPD [psig] 10 Вт перем. тока 550 psi
Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока 38 бар
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] 230 В
Макс. рабочее давление [бар] 45.2 бар
Макс. рабочее давление [бар], соответствие PED 49 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 655 psig
Материал корпуса Латунь
Мин. OPD [бар] 0 бар
Название продукта Электромагнитный клапан
Направление Прямой
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Обозначение типа Электромагнитный клапан, под пайку
Опция ручного управления Нет
Потребляемая мощность 10Вт
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц 11 Вт
Привод системы 13.5 мм
Примечания по диапазону температуры рабочей среды Оттаивание, макс. 130°C/ 265°F
Работа клапана Прям.
Размер выпуска [мм] 6 мм
Размер клапанного узла[мм] 2.3 мм
Размер присоединения входа [мм] 6 мм
Совместимость со смазочными материалами AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Соединение катушки Плоский штекер DIN
Степень защиты, IP IP00
Температура окружающей среды -40 - 80 °C
Тип EVR 2
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Тип катушки BB230AS
Функция НЗ
Хладагенты R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Хладагенты, сертифицированные по UL R290
R600
R600a
R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
Частота [Гц] 50Гц

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality