Электромагнитный клапан, EV310B, Функция: НЗ, G, 1/4, 0.300 м³/ч, Витон

032U4905

Сертификация: DNVGL-CG-0339, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 3/2

Информация о продукте

Масса брутто 0.338 Kilogram
Вес нетто 0.312 Kilogram
Volume 0.283 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423179589

 

Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP dossier product name EV310B - solenoid valve
Вариант упаковки Групповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 20 мс
Время полного открытия, вода [мс] 20 мс
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] 14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 102 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 0 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 0.35 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 0.3 м³/ч
Количество в упаковке 16 шт
Количество линий 3/2
Комплектующее к EV310B
Макс. испытательное давление [psig] 232 psig
Макс. испытательное давление [бар] 16 бар
Макс. рабочее давление [бар] 7 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 102 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 40 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 104 °F
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Материал уплотнения Витон
Название продукта Электромагнитный клапан
Обозначение типа EV310B 3
Перепад давлений [бар] [Max] 7 бар
Привод B
Привод системы 13.5 мм
Проходное сечение [дюймы] 1/8 in
Размер клапанного узла[мм] 3 мм
Размер соединения [дюймы] 1/4
Режим работы Прямого действия
Рекомендации по использованию рабочей среды Oil,Comp.Air,Vacuum
Сертификация DNVGL-CG-0339
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV310B 3B G 14F NC000
Тип EV310B
Тип присоединения G
Типоразмер привода 13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.53 in
Функция НЗ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality