Электромагнитный клапан, EV310B, Функция: НЗ, Фланец, 0.150 м³/ч, Витон

032U4923

Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 3/2

Інформація про продукт

Вага брутто 0.222 Kilogram
Bага нетто 0.201 Kilogram
Об'єм 0.253 Liter
EAN 5702423179749

 

Application Відкрита (система)
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Фланці
Комплектуючі до електромагнітного клапана
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Solenoid valves
Група рідини 1
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -10 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] 14 °F
Значення Cv [гал/хв] 0.17 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.15 м³/год
Ключ технічної характеристики EV310B 2B FL32 F NC040
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Кількість шляхів 3/2
Макс. робочий тиск [бар] 16 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 232 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 24 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 348 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Матеріал ущільнення FKM
Назва виробу в досьє SCIP EV310B - solenoid valve
Назва програми частин EV310B
Назва продукту Електромагнітний клапан
Номер досьє SCIP b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
Перепад тиску [бар] [макс.] 16 бар
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0 бар
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 232 фунт на дюйм²
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 0 фунт на дюйм²
Позначення типу EV310B 2
Привод B
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Oil,Comp.Air,Vacuum
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота З прямим приводом
Розмір з'єднання [мм] 32 мм
Розмір клапанного вузла [мм] 2 мм
Розмір привода 13.5 mm
Розмір привода [дюйм] 0.53 in
Розр. час на відкриття, вода [мс] 20 мс
Розр. час на закриття, вода [мс] 20 мс
Система привода [мм] 13.5 мм
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 40 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 104 °F
Тип EV310B
Тип з'єднання ФЛАНЕЦЬ
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 5/64 in

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality