Application |
Closed and Drain |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Contain batteries |
No |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE |
Yes |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
SCIP dossier product name |
EV310A - solenoid valve |
Вариант упаковки |
Групповая упаковка |
Время полного закрытия, вода [мс] |
10 мс |
Время полного открытия, вода [мс] |
10 мс |
Готовый к эксплуатации |
Запчасти для электромагнитного клапана |
Группа жидкости |
1 |
Группа продуктов |
Solenoid valves |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] |
100 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] |
0 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] |
212 °F |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] |
14 °F |
Дифференциал давления [psig] [макс.] |
174 psi |
Дифференциал давления [psig] [мин.] |
0 psi |
Дифференциал давления [бар] [мин.] |
0 бар |
Дополнительные принадлежности для изделия |
Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
Значение Cv [гал/мин] |
0.08 галлон/мин |
Значение Kv [м³/ч] |
0.07 м³/ч |
Индикатор направления потока |
Гравировка: A-P-R |
Количество в упаковке |
16 шт |
Количество линий |
3/2 |
Комплектующее к |
EV310A |
Макс. испытательное давление [psig] |
261 psig |
Макс. испытательное давление [бар] |
18 бар |
Макс. рабочее давление [бар] |
12 бар |
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] |
174 psig |
Макс. температура окружающей среды [°C] |
50 °C |
Макс. температура окружающей среды [°F] |
122 °F |
Максимальная вязкость среды [сСт] |
20 сСт |
Материал корпуса |
Латунь |
Материал соединения |
Латунь |
Материал уплотнения |
Витон |
Название продукта |
Электромагнитный клапан |
Обозначение типа |
EV310A 1.5 |
Перепад давлений [бар] [Max] |
12 бар |
Привод |
A |
Привод системы |
9 мм |
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды |
Нейтральная среда |
Проходное сечение [дюймы] |
1/16 in |
Размер клапанного узла[мм] |
1.5 мм |
Размер соединения [дюймы] |
1/8 |
Режим работы |
Прямого действия |
Рекомендации по использованию рабочей среды |
Oil,Comp.Air,Vacuum |
Соединение внутр./внешн. |
Внутр. |
Соединение по стандарту |
ISO 228-1 |
Спецификация |
EV310A 1.5B G 18F NC040 |
Тип |
EV310A |
Тип присоединения |
G |
Типоразмер привода |
9 mm |
Типоразмер привода [дюймы] |
0.35 in |
Функция |
НЗ |