Электромагнитный клапан, EV260B, Функция: НЗ, G, 1/4, 0.800 м³/ч, PTFE

032U8052

Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Пропорциональный, Количество линий: 2/2

Информация о продукте

Масса брутто 0.544 Kilogram
Вес нетто 0.477 Kilogram
Volume 0.88 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423060993

 

Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP dossier product name EV260B - solenoid valve
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 80 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 180 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] 14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 145 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 7.252 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0.5 бар
Значение Cv [гал/мин] 0.92 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 0.8 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 24 шт
Количество линий 2/2
Комплектующее к EV260B
Макс. испытательное давление [psig] 217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар] 15 бар
Макс. рабочее давление [бар] 10 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Материал уплотнения PTFE
Название продукта Электромагнитный клапан
Обозначение типа EV260B 6
Перепад давлений [бар] [Max] 10 бар
Поток Однонаправл.
Привод B
Привод системы 13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды Нейтральная среда
Проходное сечение [дюймы] 1/4 in
Размер клапанного узла[мм] 6 мм
Размер соединения [дюймы] 1/4
Режим работы Пропорциональный
Рекомендации по использованию рабочей среды Water & Brine
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV260B 6B G 14T NC000
Тип EV260B
Тип присоединения G
Типоразмер привода 13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.53 in
Функция НЗ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality