Электромагнитный клапан, EV260B, Функция: НЗ, G, 1/2, 1.300 м³/ч, PTFE

032U8025

Сертификация: CE, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Пропорциональный, Количество линий: 2/2

Информация о продукте

Масса брутто 1.104 Kilogram
Вес нетто 1.018 Kilogram
Volume 1.295 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423033348

 

Application Open
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP dossier product name EV260B - solenoid valve
Supply voltage [V] DC 24 В
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 80 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 180 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] 14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 145 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 7.252 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0.5 бар
Значение Cv [гал/мин] 1.5 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 1.3 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 12 шт
Количество линий 2/2
Комплектующее к EV260B
Макс. испытательное давление [psig] 217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар] 15 бар
Макс. рабочее давление [бар] 10 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Материал уплотнения PTFE
Название продукта Электромагнитный клапан
Напряжение питания [В пост. тока] 24 В
Обозначение типа EV260B 10
Перепад давлений [бар] [Max] 10 бар
Поток Однонаправл.
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток 23 Вт
Привод B
Привод системы 13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды Нейтральная среда
Проходное сечение [дюймы] 3/8 in
Размер клапанного узла[мм] 10 мм
Размер соединения [дюймы] 1/2
Режим работы Пропорциональный
Рекомендации по использованию рабочей среды Water & Brine
Сертификация CE
UKCA
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV260B 10B G 12T NC000 BK024D
Степень защиты, IP IP67
Тип EV260B
Тип катушки BK
Тип присоединения G
Типоразмер привода 13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.53 in
Функция НЗ
Электрическое соединение КЛЕММНАЯ КОРОБКА PG 13.5

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality