Электромагнитный клапан, EV250B, Функция: НЗ, NPT, 3/4, 6.000 м³/ч, EPDM
032U5264
Сертификация: SINTEF; UL; PZH; EAC; DNV; WRAS, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2
Сертификация: SINTEF; UL; PZH; EAC; DNV; WRAS, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2
Масса брутто | 0.887 Kilogram |
Вес нетто | 0.825 Kilogram |
Volume | 1.295 Liter |
Европейский Товарный Номер | 5702423191468 |
Масса брутто | 0.887 Kilogram |
Вес нетто | 0.825 Kilogram |
Volume | 1.295 Liter |
Европейский Товарный Номер | 5702423191468 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
SCIP dossier product name | EV250B NC - solenoid valve |
UL evaluated | Yes |
Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Время полного закрытия, вода [мс] | 100 мс |
Время полного открытия, вода [мс] | 150 мс |
Готовый к эксплуатации | Запчасти для электромагнитного клапана |
Группа жидкости | 1 |
Группа продуктов | Solenoid valves |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 140 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -30 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 284 °F |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -22 °F |
Дифференциал давления [psig] [макс.] | 145 psi |
Дифференциал давления [psig] [мин.] | 0 psi |
Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0 бар |
Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
Значение Cv [гал/мин] | 6.95 галлон/мин |
Значение Kv [м³/ч] | 6 м³/ч |
Количество в упаковке | 12 шт |
Количество линий | 2/2 |
Комплектующее к | EV250B |
Макс. испытательное давление [psig] | 218 psig |
Макс. испытательное давление [бар] | 15 бар |
Макс. рабочее давление [бар] | 15.5 бар |
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 225 psig |
Макс. температура окружающей среды [°C] | 80 °C |
Макс. температура окружающей среды [°F] | 176 °F |
Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 сСт |
Материал корпуса | DZR-латунь |
Материал соединения | DZR-латунь |
Материал уплотнения | EPDM |
Название продукта | Электромагнитный клапан |
Обозначение типа | EV250B 18 |
Перепад давлений [бар] [Max] | 10 бар |
Привод | B |
Привод системы | 13.5 мм |
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды |
-30–120 °C: 0–10 bar 120–140 °C: 0–4 bar Слабоагрессивная среда |
Проходное сечение [дюймы] | 3/4 in |
Размер клапанного узла[мм] | 18 мм |
Размер соединения [дюймы] | 3/4 |
Режим работы | Устройство с принудительным подъемом |
Рекомендации по использованию рабочей среды | Technical & Soft Water |
Сертификация |
DNV EAC PZH SINTEF UL WRAS |
Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
Соединение по стандарту | ANSI/ASME B1.20.1 |
Спецификация | EV250B 18BD N 34E NC000 |
Тип | EV250B |
Тип присоединения | NPT |
Типоразмер привода | 13.5 mm |
Типоразмер привода [дюймы] | 0.53 in |
Функция | НЗ |
China RoHS compliance | Out of scope |
Contain batteries | No |
EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
SCIP dossier product name | EV250B NC - solenoid valve |
UL evaluated | Yes |
Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Время полного закрытия, вода [мс] | 100 мс |
Время полного открытия, вода [мс] | 150 мс |
Готовый к эксплуатации | Запчасти для электромагнитного клапана |
Группа жидкости | 1 |
Группа продуктов | Solenoid valves |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 140 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -30 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 284 °F |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -22 °F |
Дифференциал давления [psig] [макс.] | 145 psi |
Дифференциал давления [psig] [мин.] | 0 psi |
Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0 бар |
Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
Значение Cv [гал/мин] | 6.95 галлон/мин |
Значение Kv [м³/ч] | 6 м³/ч |
Количество в упаковке | 12 шт |
Количество линий | 2/2 |
Комплектующее к | EV250B |
Макс. испытательное давление [psig] | 218 psig |
Макс. испытательное давление [бар] | 15 бар |
Макс. рабочее давление [бар] | 15.5 бар |
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 225 psig |
Макс. температура окружающей среды [°C] | 80 °C |
Макс. температура окружающей среды [°F] | 176 °F |
Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 сСт |
Материал корпуса | DZR-латунь |
Материал соединения | DZR-латунь |
Материал уплотнения | EPDM |
Название продукта | Электромагнитный клапан |
Обозначение типа | EV250B 18 |
Перепад давлений [бар] [Max] | 10 бар |
Привод | B |
Привод системы | 13.5 мм |
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды |
-30–120 °C: 0–10 bar 120–140 °C: 0–4 bar Слабоагрессивная среда |
Проходное сечение [дюймы] | 3/4 in |
Размер клапанного узла[мм] | 18 мм |
Размер соединения [дюймы] | 3/4 |
Режим работы | Устройство с принудительным подъемом |
Рекомендации по использованию рабочей среды | Technical & Soft Water |
Сертификация |
DNV EAC PZH SINTEF UL WRAS |
Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
Соединение по стандарту | ANSI/ASME B1.20.1 |
Спецификация | EV250B 18BD N 34E NC000 |
Тип | EV250B |
Тип присоединения | NPT |
Типоразмер привода | 13.5 mm |
Типоразмер привода [дюймы] | 0.53 in |
Функция | НЗ |