Электромагнитный клапан, EV250B, Функция: НЗ, G, 3/8, 2.500 м³/ч, EPDM

032U5250

Сертификация: SINTEF; PZH, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2

Информация о продукте

Масса брутто 0.61 Kilogram
Вес нетто 0.572 Kilogram
Volume 0.88 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423179138

 

Application Closed and Drain
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP dossier product name EV250B NC - solenoid valve
Вариант упаковки Групповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 100 мс
Время полного открытия, вода [мс] 100 мс
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 120 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 248 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 145 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 0 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 2.9 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 2.5 м³/ч
Количество в упаковке 24 шт
Количество линий 2/2
Комплектующее к EV250B
Макс. испытательное давление [psig] 217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар] 15 бар
Макс. рабочее давление [бар] 10 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса DZR-латунь
Материал соединения DZR-латунь
Материал уплотнения EPDM
Название продукта Электромагнитный клапан
Обозначение типа EV250B 10
Перепад давлений [бар] [Max] 10 бар
Привод B
Привод системы 13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды -30–120 °C: 0–10 bar
120–140 °C: 0–4 bar
Слабоагрессивная среда
Проходное сечение [дюймы] 3/8 in
Размер клапанного узла[мм] 10 мм
Размер соединения [дюймы] 3/8
Режим работы Устройство с принудительным подъемом
Рекомендации по использованию рабочей среды Technical & Soft Water
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV250B 10BD G 38E NC000
Тип EV250B
Тип присоединения G
Типоразмер привода 13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.53 in
Функция НЗ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality