Application |
Open |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Contain batteries |
No |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE |
Yes |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
SCIP dossier product name |
EV225B - solenoid valve |
UL evaluated |
Yes |
Вариант упаковки |
Групповая упаковка |
Время полного закрытия, вода [мс] |
20 мс |
Время полного открытия, вода [мс] |
20 мс |
Готовый к эксплуатации |
Запчасти для электромагнитного клапана |
Группа жидкости |
1 |
Группа продуктов |
Solenoid valves |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] |
185 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] |
-10 °C |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] |
365 °F |
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] |
14 °F |
Дифференциал давления [psig] [макс.] |
145 psi |
Дифференциал давления [psig] [мин.] |
4.35 psi |
Дифференциал давления [бар] [мин.] |
0.3 бар |
Дополнительные принадлежности для изделия |
Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
Значение Cv [гал/мин] |
5.8 галлон/мин |
Значение Kv [м³/ч] |
5 м³/ч |
Количество в упаковке |
12 шт |
Количество линий |
2/2 |
Макс. испытательное давление [psig] |
217.5 psig |
Макс. испытательное давление [бар] |
15 бар |
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] |
24 В |
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] |
24 В |
Макс. рабочее давление [бар] |
10 бар |
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] |
145 psig |
Макс. температура окружающей среды [°C] |
40 °C |
Макс. температура окружающей среды [°F] |
104 °F |
Максимальная вязкость среды [сСт] |
50 сСт |
Материал корпуса |
DZR-латунь |
Материал соединения |
DZR-латунь |
Материал уплотнения |
PTFE |
Название продукта |
Электромагнитный клапан |
Напряжение питания [В] пер. ток |
24 В |
Обозначение типа |
EV225B 20 |
Перепад давлений [бар] [Max] |
10 бар |
Поток |
Однонаправл. |
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц |
10 Вт |
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц |
8 Вт |
Привод |
B |
Привод системы |
13.5 мм |
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды |
Слабоагрессивная среда |
Проходное сечение [дюймы] |
3/4 in |
Размер клапанного узла[мм] |
20 мм |
Размер соединения [дюймы] |
3/4 |
Режим работы |
Сервоприводная (мембрана) |
Рекомендации по использованию рабочей среды |
Пар |
Сертификация |
CE UKCA UL UR |
Соединение внутр./внешн. |
Внутр. |
Соединение по стандарту |
ISO 228-1 |
Спецификация |
EV225B 20BD G 34T NC000 BQ024A |
Степень защиты, IP |
IP65 |
Тип |
EV225B |
Тип катушки |
BQ |
Тип присоединения |
G |
Типоразмер привода |
13.5 mm |
Типоразмер привода [дюймы] |
0.53 in |
Функция |
НЗ |
Характеристики катушки |
Фиксатор |
Частота [Гц] |
50/60Гц |
Электрическое соединение |
Плоский штекер DIN 43650-A |