Электромагнитный клапан, EV225B, Функция: НЗ, G, 1/2, 3.000 м³/ч, PTFE

032U3805

Рекомендации по использованию рабочей среды: Пар, Сертификация: UL; UR, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Информация о продукте

Масса брутто 0.646 Kilogram
Вес нетто 0.623 Kilogram
Volume 0.88 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428473040

 

Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dossier product name EV225B - solenoid valve
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Групповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 20 мс
Время полного открытия, вода [мс] 20 мс
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 185 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 365 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] 14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 145 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 4.35 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0.3 бар
Значение Cv [гал/мин] 3.5 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 3 м³/ч
Количество в упаковке 12 шт
Количество линий 2/2
Макс. испытательное давление [psig] 217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар] 15 бар
Макс. рабочее давление [бар] 10 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 40 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 104 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса DZR-латунь
Материал соединения DZR-латунь
Материал уплотнения PTFE
Название продукта Электромагнитный клапан
Обозначение типа EV225B 15
Перепад давлений [бар] [Max] 10 бар
Поток Однонаправл.
Привод B
Привод системы 13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды Слабоагрессивная среда
Проходное сечение [дюймы] 5/8 in
Размер клапанного узла[мм] 15 мм
Размер соединения [дюймы] 1/2
Режим работы Сервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей среды Пар
Сертификация UL
UR
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV225B 15BD G 12T NC000
Тип EV225B
Тип присоединения G
Типоразмер привода 13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.53 in
Функция НЗ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality