Электромагнитный клапан, EV222B, Функция: НЗ, G, 1 1/4, 18.000 м³/ч, Витон

032U8529

Сертификация: PED; CE, Материал корпуса: Нержавеющая сталь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Информация о продукте

Масса брутто 2.225 Kilogram
Вес нетто 1.825 Kilogram
Volume 7.334 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423124473

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Вариант упаковки Индивидуальная упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 2500 мс
Время полного открытия, вода [мс] 1000 мс
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 50 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] 0 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 122 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] 32 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 145 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 4.35 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0.3 бар
Значение Cv [гал/мин] 20.8 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 18 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 1 шт
Количество линий 2/2
Комплектующее к EV222B
Макс. испытательное давление [psig] 217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар] 15 бар
Макс. рабочее давление [бар] 10 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 60 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 140 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Материал соединения Нержавеющая сталь
Материал уплотнения Витон
Название продукта Электромагнитный клапан
Обозначение типа EV222B 32
Открытия/закрытия уравнительного отверстия Дополнительное выравнивающее отверстие
Перепад давлений [бар] [Max] 10 бар
Поток Однонаправл.
Привод B
Привод системы 13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды Агрессивная среда
Загрязненная среда
Проходное сечение [дюймы] 1 1/4 in
Размер клапанного узла[мм] 32 мм
Размер соединения [дюймы] 1 1/4
Режим работы Сервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей среды Technical & Soft Water
Сертификация CE
PED
UKCA
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV222B 32SS G 114F NC000
Тип EV222B
Тип присоединения G
Типоразмер привода 13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.53 in
Функция НЗ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality