Электромагнитный клапан, EV220S, Функция: НО, G, 1/2, 3.000 м³/ч, Витон

042U6112

Сертификация: c UL us, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Информация о продукте

Масса брутто 0.28 Kilogram
Вес нетто 0.264 Kilogram
Volume 0.338 Cubic decimeter
Европейский Товарный Номер 5715162500125

 

Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product name EV220S
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Групповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 300 мс
Время полного открытия, вода [мс] 50 мс
Готовый к эксплуатации Нет
Группа жидкости 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 212 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] -22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 145 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 2.9 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0.2 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 1.85 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 3 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 15 шт
Количество линий 2/2
Комплектующее к EV220S
Макс. испытательное давление [psig] 217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар] 15 бар
Макс. рабочее давление [бар] 10 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Материал уплотнения Витон
Название продукта Электромагнитный клапан
Обозначение типа EV220S 10
Перепад давлений [бар] [Max] 10 бар
Поток Однонаправл.
Привод S
Привод системы 9 мм
Проходное сечение [дюймы] 1/2 in
Размер клапанного узла[мм] 13 мм
Размер соединения [дюймы] 1/2
Режим работы Сервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей среды Oil,Comp.Air,Vacuum
Сертификация c UL us
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV220S 10B G 12F NO000
Тип EV220S
Тип присоединения G
Типоразмер привода 9мм, навесн., типS
Типоразмер привода [дюймы] 0.35 in
Функция НО

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality