Электромагнитный клапан, EV210B, Функция: НЗ, G, 1/4, 0.300 м³/ч, PTFE

032U1219

Сертификация: DNVGL-CG-0339, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2

Информация о продукте

Масса брутто 0.22 Kilogram
Вес нетто 0.205 Kilogram
Volume 0.253 Liter
Европейский Товарный Номер 5702423006182

 

Application Closed and Drain
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product name EV210B brass NC - solenoid valve
Вариант упаковки Групповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс] 20 мс
Время полного открытия, вода [мс] 20 мс
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости 1
Группа продуктов Solenoid valves
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] 140 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] -10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] 284 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] 14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.] 435 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.] 0 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.] 0 бар
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 0.35 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] 0.3 м³/ч
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке 20 шт
Количество линий 2/2
Комплектующее к EV210B
Макс. испытательное давление [psig] 653 psig
Макс. испытательное давление [бар] 45 бар
Макс. рабочее давление [бар] 30 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 435 psig
Макс. температура окружающей среды [°C] 80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F] 176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт] 50 сСт
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Материал уплотнения PTFE
Название продукта Электромагнитный клапан
Обозначение типа EV210B 3
Перепад давлений [бар] [Max] 30 бар
Поток Однонаправл.
Привод B
Привод системы 13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды Нейтральная среда
Проходное сечение [дюймы] 1/8 in
Размер клапанного узла[мм] 3 мм
Размер соединения [дюймы] 1/4
Режим работы Прямого действия
Рекомендации по использованию рабочей среды Oil,Comp.Air,Vacuum
Сертификация DNVGL-CG-0339
Соединение внутр./внешн. Внутр.
Соединение по стандарту ISO 228-1
Спецификация EV210B 3B G 14T NC000
Тип EV210B
Тип присоединения G
Типоразмер привода 13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы] 0.53 in
Функция НЗ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality