Электромагнитный клапан, EVT 1.2, Функция: НЗ

068F0625

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Хладагенты: R744, Значение Kv [м³/ч]: 0.05, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Материал соединения: Медь, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 16

Product details

Масса брутто 279 Gram
Вес нетто 220 Gram
Европейский Товарный Номер 5715162438732

 

Actuator system [mm] 13.5 mm
Ambient temperature range [°C] [max] 50 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -40 °C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Identical product 068F0600
Kv value [m³/h] 0.05 m³/h
Lubricants compatibility PAG
POE
Manual operation option No
Medium temperature range [°C] [max] 150 °C
Medium temperature range [°C] [min] 0 °C
Medium temperature range [°F] [max] 302 °F
Medium temperature range [°F] [min] -32 °F
Min. PD keep open [bar] 0 bar
Min. PD keep open [psi] 0 psi
MinODP [bar] 0 bar
MOPD[bar/psi] 110 bar/1595 psi Coil Dependen
Orifice size [mm] 1.2 mm
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Quantity per packing format 16 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R744
Type EVT 1.2
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для электромагнитного клапана
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] 122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] -104 °F
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин] 0.06 галлон/мин
Катушка Нет
Макс. OPD [psig] 0 psi
Макс. рабочее давление [бар] 140 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 2030 psig
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Медь
Направление Угловой
Размер выпуска [дюймы] 3/8 in
Размер присоединения входа [дюймы] 3/8 in
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Функция НЗ

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality