Терморегулирующий расширительный клапан, TE 2, R22/R407C

068Z3225

Диапазон температур [°C]: -40 - -5, Точка MOP [°C]: 0, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Інформація про продукт

Вага брутто 0.316 Kilogram
Bага нетто 0.291 Kilogram
Об'єм 0.489 Liter
EAN 5702422123422

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
UA address UA_2L.png
Аксесуари продукту Комплектуючі до ТРВ
Вирівнювання тиску З зовнішнім вирівнюванням
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Expansion valves
Група рідини 2
Довжина капілярної трубки [дюйм] 59 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 1500 мм
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] -5 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 25 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 34 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Назва виробу в досьє SCIP T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Назва програми частин T2/TE2
Назва продукту Термостатичний розширювальний клапан
Налаштування перегріву Регульовний
Напрямок Кутовий
Напрямок потоку Однопотоковий
Номер досьє SCIP c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Придатний до експлуатації Запчастини до ТРВ
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір вирівнювання [дюйм] 1/4 in
Розмір виходу [дюйм] 1/2 in
Розмір впуску [дюйм] 3/8 in
Статичний перегрів (SS) [°C] 4 °C
Статичний перегрів (SS) [°F] 7.2 °F
Тип TE 2
Тип вихідного підключення Розвальцьов.
Тип вхідного з’єднання Розвальцьов.
Тип підключення вирівнювання Розвальцьов.
Точка MOP [°C] 0 °C
Точка MOP [°F] 32 °F
Точка MOP [фунт/дюйм² надл.] MOP 60
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] OS=10.8 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Умови номін. прод. Діапазон N [SI] OS=6K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R22/R407C
Частини в комплекті Хомут кріплення термобалона
Ідентичний продукт 068Z3505
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality