Терморегулирующий расширительный клапан, TE 2, R22/R407C

068Z3209

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Информация о продукте

Масса брутто 0.316 Kilogram
Вес нетто 0.294 Kilogram
Volume 0.489 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422117261

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product name T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
UA address UA_2L.png
В комплект входят Ремень термобаллона
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выравнивание давления С внешним выравниванием
Готовый к эксплуатации Запчасти для TXV
Группа жидкости 2
Группа продуктов Expansion valves
Диапазон температур [°C] [Max] 10 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы] 59 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм] 1500 мм
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для TXV
Идентичный продукт 068Z3238
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 20 шт
Комплектующее к T2/TE2
Макс. рабочее давление [бар] 34 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 500 psig
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Название продукта Терморегулирующий расширительный клапан
Направление Угловой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] OS=10.8 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] OS=6K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Поток С двунаправленным потоком и клапанным узлом 01–05
Размер выпуска [дюймы] 1/2 in
Размер присоединения входа [дюймы] 3/8 in
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы] 1/4 in
Статический перегрев (SS) [°C] 4 °C
Статический перегрев (SS) [°F] 7.2 °F
Тип TE 2
Тип входного соединения ОТБОРТОВ.
Тип выходного соединения ОТБОРТОВ.
Тип соединения внешнего выравнивания ОТБОРТОВ.
Уставка перегрева Регулируемый
Хладагенты R22/R407C

Accessories

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality