China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Contain batteries |
No |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
SCIP dossier product name |
TU/TC - Thermostatic expansion valve |
Seal |
No |
UA address |
UA_2L.png |
UL evaluated |
Yes |
В комплект входят |
Ремень термобаллона |
Вариант упаковки |
Групповая упаковка |
Выравнивание давления |
С внешним выравниванием |
Готовый к эксплуатации |
Запчасти для TXV |
Группа жидкости |
2 |
Группа продуктов |
Expansion valves |
Диапазон температур [°C] [Max] |
10 °C |
Диапазон температур [°C] [Min] |
-40 °C |
Диапазон температуры [°F] [макс.] |
50 °F |
Диапазон температуры [°F] [мин.] |
-40 °F |
Длина капиллярной трубки [дюймы] |
59 дюйм |
Длина капиллярной трубки [мм] |
1500 мм |
Дополнительные принадлежности для изделия |
Дополнительные аксессуары для TXV |
Идентичный продукт |
068U2425 |
Индикатор направления потока |
Лазерная гравировка: односторонняя стрелка |
Категория |
Art. 4, par. 3 |
Количество в упаковке |
24 шт |
Комплектующее к |
TUA |
Макс. рабочее давление [бар] |
34 бар |
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] |
500 psig |
Материал корпуса |
Нержавеющая сталь |
Материал соединения |
Биметалл: сталь/медь |
Название продукта |
Терморегулирующий расширительный клапан |
Направление |
Прямой |
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] |
OS=7.2 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] |
OS=4K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
Поток |
С двунаправленным потоком и клапанным узлом 1–8 |
Размер выпуска [дюймы] |
1/2 in |
Размер присоединения входа [дюймы] |
3/8 in |
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы] |
1/4 in |
Сертификация |
EAC LLC CDC TYSK UL |
Статический перегрев (SS) [°C] |
4 °C |
Статический перегрев (SS) [°F] |
7.2 °F |
Тип |
TUAE |
Тип входного соединения |
Под пайку, ODF |
Тип выходного соединения |
Под пайку, ODF |
Тип соединения внешнего выравнивания |
Под пайку, ODF |
Уставка перегрева |
Регулируемый |
Хладагенты |
R404A/R507A |
Хладагенты, сертифицированные по UL |
R404A R507A |