Contain batteries |
Ні |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Seal |
Yes |
UA address |
UA_2L.png |
UL evaluated |
Yes |
Вариант упаковки |
Групповая упаковка |
Выравнивание давления |
С внешним выравниванием |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Готовый к эксплуатации |
Запчасти для TXV |
Група продукції |
Expansion valves |
Группа жидкости |
2 |
Диапазон температур [°C] [Max] |
10 °C |
Диапазон температур [°C] [Min] |
-40 °C |
Довжина капілярної трубки [дюйм] |
59 дюйм |
Довжина капілярної трубки [мм] |
1500 мм |
Дополнительные принадлежности для изделия |
Дополнительные аксессуары для TXV |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
50 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Затверджені UL холодагенти |
R134a R513A |
Индикатор направления потока |
Лазерная гравировка: односторонняя стрелка |
Категория |
Art. 4, par. 3 |
Комплектующее к |
TUA |
Кількість на формат упаковки |
24 шт. |
Макс. рабочее давление [бар] |
34 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
500 фунт-сила на дюйм² |
Материал корпуса |
Нержавеющая сталь |
Материал соединения |
Биметалл: сталь/медь |
Назва виробу в досьє SCIP |
TU/TC - Thermostatic expansion valve |
Назва продукту |
Термостатичний розширювальний клапан |
Налаштування перегріву |
Регульовний |
Направление |
Прямой |
Номер досьє SCIP |
07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
Поток |
Однонаправл. |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір вирівнювання [мм] |
6 мм |
Розмір виходу [мм] |
12 мм |
Розмір впуску [мм] |
10 мм |
Сертификация |
EAC LLC CDC TYSK UL |
Статический перегрев (SS) [°C] |
4 °C |
Статический перегрев (SS) [°F] |
7.2 °F |
Тип |
TUAE |
Тип входного соединения |
Под пайку, ODF |
Тип выходного соединения |
Под пайку, ODF |
Тип соединения внешнего выравнивания |
Под пайку, ODF |
Точка MOP [°C] |
15 °C |
Точка MOP [°F] |
60 °F |
Точка MOP[psig] |
MOP 55 |
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] |
OS=7.2 ºF tcond=100 ºF tevap=40 ºF tliq=98 ºF |
Умови номін. прод. Діапазон N [SI] |
OS=4K tcond=38 ºC tevap=4.4 ºC tliq=37 ºC |
Холодоагенти |
R134a/R513A |
Частини в комплекті |
Хомут кріплення термобалона |