Терморегулирующий расширительный клапан, TUAE, R134a/R513A

068U2203

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Інформація про продукт

Масса брутто 0.19 Kilogram
Вес нетто 0.15 Kilogram
Volume 0.402 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422182160

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Seal No
UA address UA_2L.png
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выравнивание давления С внешним выравниванием
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Готовый к эксплуатации Запчасти для TXV
Група продукції Expansion valves
Группа жидкости 2
Диапазон температур [°C] [Max] 10 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] -40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы] 59 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 1500 мм
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для TXV
Затверджені UL холодагенти R134a
R513A
Индикатор направления потока Лазерная гравировка: односторонняя стрелка
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 24 шт
Комплектующее к TUA
Макс. рабочее давление [бар] 34 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 500 psig
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Материал соединения Биметалл: сталь/медь
Назва виробу в досьє SCIP TU/TC - Thermostatic expansion valve
Назва продукту Термостатичний розширювальний клапан
Направление Прямой
Номер досьє SCIP 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Поток С двунаправленным потоком и клапанным узлом 1–8
Размер присоединения входа [мм] 10 мм
Размер штуцера линии внешего выравнивания [мм] 6 мм
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [мм] 12 мм
Сертификация EAC
LLC CDC TYSK
UL
Статический перегрев (SS) [°C] 4 °C
Статический перегрев (SS) [°F] 7.2 °F
Тип TUAE
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Тип соединения внешнего выравнивания Под пайку, ODF
Уставка перегрева Регулируемый
Холодоагенти R134a/R513A
Частини в комплекті Хомут кріплення термобалона

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality