Показать больше
T2 / TE2

Shows 54 product(s)

068Z3074

Терморегулирующий расширительный клапан, TE 2, R23

Диапазон температур [°C]: -90 - -55, Точка MOP [°C]: -50, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

068Z3174

Терморегулирующий расширительный клапан, TE 2, R23

Диапазон температур [°C]: -70 - -40, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

068Z3206

Терморегулирующий расширительный клапан, T 2, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием

068Z3207

Терморегулирующий расширительный клапан, T 2, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -60 - -25, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием

068Z3208

Терморегулирующий расширительный клапан, T 2, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием

068Z3209

Терморегулирующий расширительный клапан, TE 2, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

068Z3210

Терморегулирующий расширительный клапан, TE 2, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -60 - -25, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

068Z3211

Терморегулирующий расширительный клапан, TE 2, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

068Z3225

Терморегулирующий расширительный клапан, TE 2, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -40 - -5, Точка MOP [°C]: 0, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

068Z3227

Терморегулирующий расширительный клапан, TE 2, R22/R407C

Диапазон температур [°C]: -40 - -15, Точка MOP [°C]: -10, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Посмотреть: