Терморегулирующий расширительный клапан, T 2, R22/R407C

068Z3208

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Точка MOP [°C]: 15, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием

Інформація про продукт

Масса брутто 0.306 Kilogram
Вес нетто 0.282 Kilogram
Volume 0.489 Liter
Европейский Товарный Номер 5702422123668

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
UA address UA_2L.png
Аксесуари продукту Комплектуючі до ТРВ
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выравнивание давления С внутренним выравниванием
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Готовый к эксплуатации Запчасти для TXV
Група продукції Expansion valves
Группа жидкости 2
Диапазон температур [°C] [Max] 10 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -40 °C
Довжина капілярної трубки [дюйм] 59 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 1500 мм
Діапазон температури [°F] [Макс.] 50 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -40 °F
Категория Art. 4, par. 3
Комплектующее к T2/TE2
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Макс. рабочее давление [бар] 34 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 500 фунт-сила на дюйм²
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Латунь
Назва виробу в досьє SCIP T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Назва продукту Термостатичний розширювальний клапан
Налаштування перегріву Регульовний
Напрямок Кутовий
Номер досьє SCIP c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Поток Однонаправл.
Размер выпуска [дюймы] 1/2 in
Размер присоединения входа [дюймы] 3/8 in
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Сертификация EAC
LLC CDC TYSK
Статичний перегрів (SS) [°C] 4 °C
Статичний перегрів (SS) [°F] 7.2 °F
Тип T 2
Тип входного соединения ОТБОРТОВ.
Тип выходного соединения ОТБОРТОВ.
Точка MOP [°C] 15 °C
Точка MOP [°F] 60 °F
Точка MOP[psig] MOP 100
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] OS=10.8 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
Умови номін. прод. Діапазон N [SI] OS=6K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
Холодоагенти R22/R407C
Частини в комплекті Хомут кріплення термобалона
Ідентичний продукт 068Z3504
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality