Клапанный узел для расширительного клапана, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067B2710

Информация о продукте

Масса брутто 0.164 Kilogram
Вес нетто 0.13 Kilogram
Volume 0.283 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428320924

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIP dossier product name TE
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для TXV
Группа продуктов Expansion valves
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для TXV
Используется совместно с TE 12
Количество в упаковке 8 шт
Комплектующее к TE 12
Название продукта Клапанный узел для расширительного клапана
Номинальная производительность R134a, диапазон N [кВт] 63 кВт
Номинальная производительность R134a, диапазон N [тонн охлаждения] 18 TR
Номинальная производительность R22, диапазон B [кВт] 48.5 кВт
Номинальная производительность R22, диапазон B [тонн охлаждения] 13.8 TR
Номинальная производительность R22, диапазон N [кВт] 95 кВт
Номинальная производительность R22, диапазон N [тонн охлаждения] 27 TR
Номинальная производительность R404A, диапазон B [кВт] 34 кВт
Номинальная производительность R404A, диапазон B [тонн охлаждения] 9.72 TR
Номинальная производительность R404A, диапазон N [кВт] 81 кВт
Номинальная производительность R404A, диапазон N [тонн охлаждения] 23 TR
Номинальная производительность R407A, диапазон N [кВт] 95 кВт
Номинальная производительность R407A, диапазон N [тонн охлаждения] 27 TR
Номинальная производительность R407C, диапазон N [кВт] 91 кВт
Номинальная производительность R407C, диапазон N [тонн охлаждения] 26 TR
Номинальная производительность R407F, диапазон N [кВт] 113 кВт
Номинальная производительность R407F, диапазон N [тонн охлаждения] 32 TR
Номинальная производительность R507, диапазон B [кВт] 34 кВт
Номинальная производительность R507, диапазон B [тонн охлаждения] 9.72 TR
Номинальная производительность R507, диапазон N [кВт] 81 кВт
Номинальная производительность R507, диапазон N [тонн охлаждения] 23 TR
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Размер клапанного узла 07
Сертификация EAC
LLC CDC TYSK
Тип ORF
Хладагенты R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality