Клапанный узел для расширительного клапана, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R22; R448A; R449A

067B2791

Podatki o izdelku

Вага брутто 0.134 Kilogram
Bага нетто 0.102 Kilogram
Об'єм 0.283 Liter
EAN 5702428320986

 

EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Hladilna sredstva R1234yf
R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Ime izdelka Orifice for expansion valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP TE
Nazivna zmogljivost R22, območje B [kW] 21 kW
Nazivna zmogljivost R22, območje B [TR] 5.97 TR
Nazivna zmogljivost R22, območje N [kW] 32 kW
Nazivna zmogljivost R404A, območje B [kW] 13.6 kW
Nazivna zmogljivost R404A, območje N [kW] 25 kW
Rated cap.R1234yf, Range N [kW 18 kW
Rated cap.R1234yf, Range N [TR 5 TR
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Expansion valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip ORF
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Аксесуари продукту Комплектуючі до ТРВ
Використання для продукту TE 5
Дозволи EAC
LLC CDC TYSK
Кількість на формат упаковки 8 шт.
Назва програми частин TE 5
Номін. прод. R134a, Діапазон N [TR] 6 TR
Номін. прод. R134a, Діапазон N [кВт] 21 кВт
Номін. прод. R22, Діапазон N [TR] 9 TR
Номін. прод. R404A, Діапазон В [TR] 3.87 TR
Номін. прод. R404А, Діапазон N [TR] 7 TR
Номін. прод. R407C, Діапазон N [TR] 9 TR
Номін. прод. R407C, Діапазон N [кВт] 32 кВт
Номін. прод. R407F, Діапазон N [TR] 10 TR
Номін. прод. R407F, Діапазон N [кВт] 35 кВт
Номін. прод. R407А, Діапазон N [кВт] 32 кВт
Номін. прод. R407А, Діапазон N [кВт] 9 TR
Номін. прод. R507, Діапазон N [TR] 7 TR
Номін. прод. R507, Діапазон N [кВт] 25 кВт
Номін. прод. R507, Діапазон В [TR] 3.87 TR
Номін. прод. R507, Діапазон В [кВт] 13.6 кВт
Придатний до експлуатації Запчастини до ТРВ
Розмір клапанного вузла 03
Умови номін. прод. Діапазон N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Умови номін. прод. Діапазон N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality