Thermostatic Injection Valves, Ammonia Refrigerants

Shows 19 product(s)

068G6061

Клапан сброса перегрева, TEAT 20-5, Фланцы

Диапазон температур [°C]: 55 - 95, Дополнительные принадлежности для изделия: Фланцы

068G6062

Клапан сброса перегрева, TEAT 20-2, Фланцы

Диапазон температур [°C]: 55 - 95, Дополнительные принадлежности для изделия: Фланцы

068G6063

Клапан сброса перегрева, TEAT 20-8, Фланцы

Диапазон температур [°C]: 55 - 95, Дополнительные принадлежности для изделия: Фланцы

068G6064

Клапан сброса перегрева, TEAT 20-20, Фланцы

Диапазон температур [°C]: 55 - 95, Дополнительные принадлежности для изделия: Фланцы

068G6065

Клапан сброса перегрева, TEAT 20-2, Фланцы

Диапазон температур [°C]: 90 - 130, Дополнительные принадлежности для изделия: Фланцы

068G6066

Клапан сброса перегрева, TEAT 20-8, Фланцы

Диапазон температур [°C]: 90 - 130, Дополнительные принадлежности для изделия: Фланцы

068G6067

Клапан сброса перегрева, TEAT 20-20, Фланцы

Диапазон температур [°C]: 90 - 130, Дополнительные принадлежности для изделия: Фланцы

068G6068

Клапан сброса перегрева, TEAT 20-20, Фланцы

Диапазон температур [°C]: 35 - 65, Дополнительные принадлежности для изделия: Фланцы

068G6070

Клапан сброса перегрева, TEAT 85-33, Фланцы

Диапазон температур [°C]: 55 - 95, Дополнительные принадлежности для изделия: Фланцы

068G6071

Клапан сброса перегрева, TEAT 85-85, Фланцы

Диапазон температур [°C]: 55 - 95, Дополнительные принадлежности для изделия: Фланцы

Посмотреть: